目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2052.70.040.050.020
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
光滑的
Sliding guide
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_01/d05_01_01/2052-70.prj},{NB=2052.70.040.050.020},{DOC=2052_70_pdf},{D1=40.000},{D2=50.000},{L1=20},{L4=4.000},{ZTC=84879090},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2052.70.040.050.020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 55
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
明细表
2052.70.040.050.020
订购编号
2052.70.040.050.020
2052.70.040.050.020
目录页
2052_70_pdf
导向直径
40.000
40.000
mm
外径
50.000
50.000
mm
安装长度
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
77.000
80.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
77.000
80.000
mm
L4
4.000
4.000
mm
Lead-in radius
1.500
1.500
mm
体重
0.116
0.116
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型