目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2031.04.030
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Retaining bearings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_01/2031-04.prj},{NB=2031.04.030},{DOC=2031_04_pdf},{D1=30.000},{D3=62.000},{D4=11.000},{A=115.000},{B=65.000},{E1=83.000},{E2=34.000},{H=23.000},{H1=60.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2031.04. - 固定轴承, 结构高度低
明细表
2031.04.030
订购编号
2031.04.030
2031.04.030
目录页
2031_04_pdf
导向直径
30.000
30.000
mm
D3
62.000
62.000
mm
D4
11.000
11.000
mm
长度
115.000
115.000
mm
宽度
65.000
65.000
mm
E1
83.000
83.000
mm
E2
34.000
34.000
mm
H
23.000
23.000
mm
高度
60.000
60.000
mm
体重
1.685
1.685
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型