目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2031.02.030
FIBRO
标准件
导向元件
柱块
Rectangular
Retaining bearings
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d04/d04_01/d04_01_01/2031-02.prj},{NB=2031.02.030},{DOC=2031_02_pdf},{D1=30.000},{D3=65.000},{D4=11.000},{D5=18.000},{T1=3.000},{A=115.000},{B=65.000},{E1=83.000},{E2=34.000},{H=25.000},{H1=60.000},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2031.02. - 带螺纹孔的导向轴承
明细表
2031.02.030
订购编号
2031.02.030
2031.02.030
目录页
2031_02_pdf
导向直径
30.000
30.000
mm
D3
65.000
65.000
mm
D4
11.000
11.000
mm
D5
18.000
18.000
mm
T1
3.000
3.000
mm
长度
115.000
115.000
mm
宽度
65.000
65.000
mm
E1
83.000
83.000
mm
E2
34.000
34.000
mm
H
25.000
25.000
mm
高度
60.000
60.000
mm
体重
1.820
1.820
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型