目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2021.64.025
FIBRO
标准件
导向元件
带有中凸缘固定的更换用导向柱
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d03/2021-64.prj},{NB=2021.64.025},{DOC=2021_64_pdf},{D1=25.500},{D2=M35x1,5},{D3=37.000},{D5=43.000},{D6=27.860},{D8=55.000},{H=11.000},{L1=51.000},{L2=33.840},{D1BEST=25},{M=35.000},{P=1.500},{GEW=0.216},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2021.64. - 与锥形导柱2020.64.匹配的固定导套
明细表
2021.64.025
订购编号
2021.64.025
2021.64.025
目录页
2021_64_pdf
公称通径
25.500
25.500
mm
螺纹尺寸
M35x1,5
M35x1,5
mm
安装直径
37.000
37.000
mm
D5
43.000
43.000
mm
D6
27.860
27.860
mm
M
35.000
35.000
mm
P
1.500
mm
体重
0.216
0.216
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型