目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2021.39.032.047
FIBRO
标准件
导向元件
更换用导向柱
taper-Fit
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d02/d02_02/2021_39_asmtab.prj},{NB=2021.39.032.047},{DOC=2021_39_pdf},{D1=32.000},{D2=48.000},{D3=48.000},{D4=56.000},{D5=33.000},{D6=67.000},{D7=79.700},{A=24.400},{A1=36.400},{L=62.000},{L2=47.000},{L3=15.000},{L4=49.000},{DHILF=24.600},{N=3.000},{PPATH=d02_02_99/2021_39_asmsbl.prj},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2021.39. - 与锥形导柱2021.50.匹配的固定导套, DIN 9825/ISO 9182-4
明细表
2021.39.032.047
订购编号
2021.39.032.047
2021.39.032.047
目录页
2021_39_pdf
公称通径
32.000
32.000
mm
D2
48.000
48.000
mm
安装直径
48.000
48.000
mm
D4
56.000
56.000
mm
D5
33.000
33.000
mm
D6
67.000
67.000
mm
D7
79.700
79.700
mm
A
24.400
24.400
mm
A1
36.400
36.400
mm
长度
62.000
62.000
mm
安装长度
47.000
47.000
mm
L3
15.000
15.000
mm
锥体长度
49.000
49.000
mm
体重
0.581
0.581
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型