目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2073.46.040
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2073_46_asmtab.prj},{NB=2073.46.040},{DOC=2073_46_pdf},{D1=40.000},{D2=35.800},{D4=6.000},{D5=11.000},{A=70.000},{C=12.000},{G=4.200},{E1=50.000},{T=7.000},{DB=6.600},{PPATH=../d01_08/d01_08_99/2073_46_asmsbl.prj},{GEW=0.323},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2073.46. - 带固定环的紧固法兰, ~AFNOR
明细表
2073.46.040
订购编号
2073.46.040
2073.46.040
目录页
2073_46_pdf
公称通径
40.000
40.000
mm
D2
35.800
35.800
mm
D4
6.000
6.000
mm
D5
11.000
11.000
mm
External dimension
70.000
70.000
mm
厚度
12.000
12.000
mm
G
4.200
4.200
mm
E1
50.000
50.000
mm
T
7.000
7.000
mm
DB
6.600
6.600
mm
体重
0.323
0.323
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型