目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.40.1.02
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_40_1_asmtab.prj},{NB=2022.40.1.02-(0)},{DOC=2022_40_1_pdf},{NENN=2},{DS=25 32},{BE=0},{A=40.000},{B=20.000},{S=5.000},{C=1.000},{B1=10.000},{E1=20.000},{D9=9.000},{L6=40.000},{M=8.000},{ML=20.000},{PPATH=d01_08_99/2022_40_1_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2022.40.1. - 导向柱定位板,VW标准
明细表
2022.40.1.02
订购编号
2022.40.1.02
2022.40.1.02
目录页
2022_40_1_pdf
额定尺寸
2
2
verwendet b. Säulend. d1
25 32
25 32
Fastening element
ohne Schrauben
mit Schrauben
ohne Schrauben
mit Schrauben
mm
长度
40.000
40.000
mm
宽度
20.000
20.000
mm
厚度
5.000
5.000
mm
C
1.000
1.000
mm
B1
10.000
10.000
mm
E1
20.000
20.000
mm
D9
9.000
9.000
mm
M
8.000
8.000
mm
ML
20.000
20.000
mm
体重
0.026
0.026
mm
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型