目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.23.15.050.280
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_23_15.prj},{NB=2022.23.15.050.280},{D1=50.000},{D2=50.000},{L2=12.000},{L5=6.800},{R=2.500},{L1=280.000},{L6=70.000},{M=M10},{MN=10.000},{L7=20.000},{L8=25.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2022.23.15. - Führungssäule mit Gewinde im Säulenfuss nach BMW-Norm
明细表
2022.23.15.050.280
订购编号
2022.23.15.050.280
2022.23.15.050.280
D1
50.000
50.000
mm
D2
50.000
50.000
mm
L2
12.000
12.000
mm
L5
6.800
mm
R
2.500
2.500
mm
L1
280.000
280.000
mm
L6
70.000
70.000
mm
体重
4.314
4.314
kg
M
M10
M10
mm
MN
10.000
10.000
mm
L7
20.000
20.000
mm
L8
25.000
25.000
mm
海关税号
84879090
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型