目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2022.16.45.080.350
FIBRO
标准件
导向元件
导向柱
大型工具 / 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d01/d01_08/2022_16_45.prj},{NB=2022.16.45.080.350},{DOC=2022_16_45_pdf},{D1=80.000},{D1ABW=-0,010/-0,025},{D2=80.000},{D2ABW=+0,04/+0,05},{D6=75.000},{L2=16.000},{L6=110.000},{L1=350},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2022.16.45. - 带凹槽的导向柱, 根据 CNOMO
明细表
2022.16.45.080.350
订购编号
2022.16.45.080.350
2022.16.45.080.350
目录页
2022_16_45_pdf
导向直径
80.000
80.000
mm
公差
-0,010/-0,025
mm
安装直径
80.000
80.000
mm
公差
+0,04/+0,05
+0,04/+0,05
mm
D6
75.000
75.000
mm
L2
16.000
mm
安装长度
110.000
110.000
mm
长度
350.000
400.000
350.000
400.000
mm
体重
13.803
13.803
kg
海关税号
84879090
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型