目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2140.20.070
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
夹紧元件
Support, adjustable
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c03/c03_11/2140_20.prj},{NB=2140.20.070(70)},{DOC=2140_20_pdf},{HMIN=70.000},{HMAX=100.000},{D1=50.000},{D2=50.000},{H=70},{FMAX=6000.000},{GEW=0.942},{ZTC=84662020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2140.20. - 螺旋千斤顶
明细表
2140.20.070
订购编号
2140.20.070
2140.20.070
目录页
2140_20_pdf
最低高度
70.000
70.000
mm
最高高度
100.000
100.000
mm
D1
50.000
50.000
mm
外径
50.000
50.000
mm
H
mm
Enter value for H
mm
cm
inch
ft
確定
FMAX
6000.000
6000.000
daN
体重
0.942
0.942
kg
海关税号
84662020
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型