目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2011.45.2525.000.150.0
FIBRO
标准件
导柱式模架
导柱模架 - 小型压力机
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a03/2011_4x_asmtab.prj},{NB=2011.45.2525.000.150.0},{DOC=2011_4x_pdf},{BF=5},{TN=0},{FA=0},{EB=150},{AF1=118 x 250},{AF2=250 x 97},{PK=40.000},{A1=250.000},{B1=250.000},{C1=40.000},{C2=40.000},{C3=40.000},{D3=32.000},{D2=25.000},{D4=17.500},{D5=26.000},{D6=48.000},{E=174.000},{E1=174.000},{E2=171.000},{L1=20.000},{T=11.500},{W=22.000},{BCAB=2525},{FEKL=8.800},{SL=40.000},{PPATH=2011_asmsbl.prj},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2011.45.2525.000.150.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2011.4x. - 导柱模架 - 小型压力机
明细表
2011.45.2525.000.150.0
订购编号
2011.45.2525.000.150.0
2011.45.2525.000.150.0
目录页
2011_4x_pdf
Model
two pillars, centered below
four pillars
two pillars, centered below
four pillars
Ausführung T-Nut
无
带
无
带
导向方式
without guide bolster
without guide bolster – tension rod not hardened
Guide bolster with plain bearing
Guide bolster with ball bearing guide
without guide bolster
without guide bolster – tension rod not hardened
Guide bolster with plain bearing
Guide bolster with ball bearing guide
mm
安装高度
mm
Enter value for EB
安装高度
mm
cm
inch
ft
確定
长度
250.000
250.000
mm
宽度
250.000
250.000
mm
Plate thickness lower part
40.000
40.000
mm
Plate thickness upper part
40.000
40.000
mm
Plate thickness intermediate plate
40.000
40.000
mm
柱直径
32.000
32.000
mm
D2
25.000
25.000
mm
D4
17.500
17.500
mm
D5
26.000
26.000
mm
E
174.000
174.000
mm
E1
174.000
174.000
mm
E2
171.000
171.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
T
11.500
11.500
mm
W
22.000
22.000
Grad
FEKL
8.800
mm
SL
40.000
40.000
mm
体重
41.177
41.177
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型