目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2010.46.4040.1.834.1
FIBRO
标准件
导柱式模架
导柱模架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a02/2010_asmtab.prj},{NB=2010.46.4040.1.834.1},{DOC=2010_4x_6x_pdf},{BFVIS=2 Saeulen diagonal},{PW=4},{PK=1},{FA=83},{LAF=1},{ZP=4},{SL=200},{A1=400.000},{B1=400.000},{A2=250.000},{A3=250.000},{A4=325.000},{E1=310.000},{D1=30.000},{D2=32.000},{D3=48.000},{E2=310.000},{E3=355.000},{E4=313.000},{PPATH=2010_asmsbl.prj},{AMBC=4040},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2010.46.4040.1.834.1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 116
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
2010. - 导柱模架 ~DIN 9868/ISO 11415
明细表
2010.46.4040.1.834.1
订购编号
2010.46.4040.1.834.1
2010.46.4040.1.834.1
目录页
2010_4x_6x_pdf
Model
two pillars, below diagonal
two pillars, below diagonal
Plate material
钢
Aluminium
钢
Aluminium
mm
外部尺寸
400x400
400x400
mm
工作面
400x250
400x250
Plate thicknesses
thick-thick
thick-thin
thin-thick
thin-thin
thick-thick
thick-thin
thin-thick
thin-thin
导向方式
烧结导向
Ball bearing guide
烧结导向
Ball bearing guide
mm
Lage Arbeitsfläche
along
crosswise
along
crosswise
卸料板
无
带
无
带
柱长度
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
mm
长度
400.000
400.000
mm
宽度
400.000
400.000
mm
A2
250.000
250.000
mm
A3
250.000
250.000
mm
A4
325.000
325.000
mm
Plate thickness lower part
50.000
50.000
mm
Plate thickness upper part
50.000
50.000
mm
Plate thickness intermediate plate
0.000
mm
C4
45.000
45.000
mm
C5
0.000
mm
E1
310.000
310.000
mm
D1
30.000
30.000
mm
D2
32.000
32.000
mm
D3
48.000
48.000
mm
E2
310.000
310.000
mm
E3
355.000
355.000
mm
E4
313.000
313.000
mm
体重
127.504
127.504
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型