目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
201.11.160.100.030.AE
FIBRO
标准件
导柱式模架
铸铁导柱模架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a01/201_11_asmtab.prj},{NB=201.11.160.100.030.AE},{DOC=201_11_pdf},{A1=160.000},{B1=100.000},{FA=3},{ZG=0},{SL=160},{A2=325.000},{B2=140.000},{C1=50.000},{C2=40.000},{C3=90.000},{C7=30.000},{D2=25.000},{D3=24.000},{E=225.000},{F=174.000},{L=160 - 500},{R=30.000},{M=24x1.5},{KL=95.000},{PPATH=a01_06/201_11_asmsbl.prj},{GEWUT=11.474},{GEWOT=7.215},{GEWBS=0.949},{GEWBK=0.908},{ZTC=82073010},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=201.11.160.100.030.AE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
201.11. - 导柱模架 DIN 9812 模具 C/CG
明细表
201.11.160.100.030.AE
订购编号
201.11.160.100.030.AE
201.11.160.100.030.AE
目录页
201_11_pdf
工作面长度
160.000
160.000
mm
工作面宽度
100.000
100.000
mm
导向方式
烧结导向
球导向
烧结导向
球导向
轴颈螺纹
无
带
无
带
Pillar length
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
mm
A2
325.000
325.000
mm
B2
140.000
140.000
mm
C1
50.000
50.000
mm
C2
40.000
40.000
mm
C3
90.000
90.000
mm
C7
30.000
30.000
mm
D2
25.000
25.000
mm
D3
24.000
24.000
mm
E
225.000
225.000
mm
F
174.000
174.000
mm
Pillar length
160 - 500
160 - 500
mm
R
30.000
30.000
mm
M
24x1.5
24x1.5
mm
体重
20.822
20.822
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型