目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
201.07.040.030.AA
FIBRO
标准件
导柱式模架
铸铁导柱模架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a01/201_07_asmtab.prj},{NB=201.07.040.030.AA},{DOC=201_07_pdf},{D1=40.000},{SL=100},{A2=112.000},{B1=45.000},{B2=55.000},{C1=36.000},{C2=40.000},{D2=16.000},{D3=15.000},{E=66.000},{L=100 - 355},{R=13.000},{PPATH=a01_05/201_07_1asmsbl.prj},{GEWUT=0.987},{GEWOT=0.701},{GEWBS=0.247},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
FIBRO
描述
201.07. - 导柱模架 DIN 9816 模具 D
明细表
201.07.040.030.AA
订购编号
201.07.040.030.AA
201.07.040.030.AA
目录页
201_07_pdf
工作面
40.000
40.000
mm
Pillar length
100.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
100.000
112.000
125.000
140.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
mm
A2
112.000
112.000
mm
B1
45.000
45.000
mm
B2
55.000
55.000
mm
C1
36.000
36.000
mm
C2
40.000
40.000
mm
D2
16.000
mm
D3
15.000
mm
E
66.000
66.000
mm
Pillar length
100 - 355
100 - 355
mm
R
13.000
13.000
mm
体重
2.231
2.231
kg
海关税号
82073010
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型