magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1344778 DDLI-32-100-P
Festo
产品
伺服定位系统
带有位移传感器的驱动器
直线驱动器,带位移传感器
DDLI
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/servopneu/drives_e/linear_d/ddli/ddli_asmtab.prj},{NB=1344778 DDLI-32-100-P---(0)},{TNR=1344778},{TYP=DDLI},{KDM=32},{HUB=100},{HUBST=0},{DAEM=P},{SCH=-},{FUS=-},{PROFIL=0},{ABSE=-},{ABBE=-},{NUTEN=0},{MIT=-},{ADA=-},{BED=-},{HPTNR=150732},{DIN912D=5.000},{DIN912L=16.000},{MUPTNR=150737},{NUTST=1.300},{NCTNR=151681},{NMTNR=150914},{B1=54.000},{B3=19.000},{B4=46.000},{B5=21.000},{B6=40.000},{B7=69.100},{B11=9.500},{D2=4.300},{D3=5.200},{D4=M5},{D5=8.000},{D6=M5},{EE=G1/8},{H1=72.000},{H2=66.000},{H3=61.800},{H4=23.000},{H5=27.000},{H6=34.500},{H7=12.650},{R=3.500},{J1=30.400},{L11=250.000},{L2=125.000},{L5=31.000},{L6=135.000},{L7=50.000},{L8=100.000},{L9=30.000},{T1=13.200},{T2=3.000},{T3=7.500},{GEW1=1.716},{GEW2=0.043}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DDLI (m) - 无杆气缸, 模块化系统
明细表
1344778 DDLI-32-100-P
产品代号
1344778
1344778
型号
DDLI
活塞直径
32
32
mm
行程
100.000
160.000
225.000
300.000
360.000
450.000
500.000
600.000
750.000
850.000
1000.000
1250.000
1500.000
1750.000
2000.000
100.000
160.000
225.000
300.000
360.000
450.000
500.000
600.000
750.000
850.000
1000.000
1250.000
1500.000
1750.000
2000.000
mm
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
缓冲
P
润滑
-
H1
-
H1
脚架安装件
-
MF
-
MF
型材安装
传感器槽封盖
-
NS
-
NS
安装槽的盖子
-
NC
-
NC
用于安装槽的沟槽螺母
力矩补偿器
-
T
-
T
转接板
-
-
用户手册
-
DN
-
DN
B1
54.000
54.000
mm
B3
19.000
19.000
mm
B4
46.000
46.000
mm
B5
21.000
21.000
mm
B6
40.000
40.000
mm
B7
69.100
69.100
mm
B11
9.500
9.500
mm
D2
4.300
4.300
mm
D3
5.200
5.200
mm
螺纹
M5
M5
D5
8.000
8.000
mm
螺纹
M5
M5
E
15.000
15.000
mm
螺纹
G1/8
G1/8
H1
72.000
72.000
mm
H2
66.000
66.000
mm
H3
61.800
61.800
mm
H4
23.000
23.000
mm
H5
27.000
27.000
mm
H6
34.500
mm
H7
12.650
12.650
mm
R
3.500
3.500
mm
J1
30.400
30.400
mm
L1
350.000
350.000
mm
L2
125.000
125.000
mm
L3
15.900
15.900
mm
L4
16.400
16.400
mm
L5
31.000
31.000
mm
L6
135.000
135.000
mm
L7
50.000
50.000
mm
L8
100.000
100.000
mm
L9
30.000
30.000
mm
T1
13.200
13.200
mm
T2
3.000
3.000
mm
T3
7.500
7.500
mm
重量
2.146
2.146
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型