magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8163609 DRRS-16-180-FH-PA
Festo
产品
气驱动器
摆动驱动器
带齿轮和齿条的摆动驱动器
DRRS
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/semi_rot/rack_p/drrs/drrs_asmtab.prj},{NB=8163609_DRRS-16-180-FH-PA_0400},{TNR=8163609},{TYP=DRRS-16-180-FH-PA},{LOG=400},{ROT=0.000},{BAU=16},{L1=114},{L2=57.0},{L3=2.5},{L5=19.1},{L6=30.80},{L7=64},{L14=44.2},{L15=27.2},{B1=60},{H1=32.0},{H2=39},{H3=7.0},{H4=2.3},{D1=21},{D2=43.4},{D3=34.0},{D4=12},{D5=8.0},{D6=7},{D7=M4},{D7N=4.000},{D8=9},{D9=8},{D10=M5},{D10N=5.000},{D13=M8x1},{D13N=8.000},{D14=52},{T1=6.0},{T2=1.6},{T3=4.7},{T4=2.1},{T5=2.1},{T8=14.5},{T9=2.6},{EE=M5},{EEN=5.000},{SW1=10},{SW2=5},{DIN472D=17},{DIN472T=1.0},{PLUGTNR=174308},{DROSSEL=8025711},{CNSMASSEXACT=0.630},{PPATH=assemblies/drrs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568627843}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DRRS - 摆动驱动器
明细表
8163609_DRRS-16-180-FH-PA
产品代号
8163609
8163609
型号
DRRS-16-180-FH-PA
DRRS-16-180-FH-PA
Level of Geometry
High
Medium
Low
High
Medium
Low
支架
°
L1
114
114
mm
L2
57.0
57.0
mm
L3
2.5
mm
L5
19.1
19.1
mm
L6
30.80
30.80
mm
L7
64
64
mm
L14
44.2
44.2
mm
L15
27.2
27.2
mm
B1
60
60
mm
H1
32.0
32.0
mm
H2
39
39
mm
H3
7.0
7.0
mm
H4
2.3
2.3
mm
直径
21
21
mm
D2
43.4
43.4
mm
直径
34.0
34.0
mm
直径
12
12
mm
直径
8.0
8.0
mm
直径
7
7
mm
螺纹
M4
M4
直径
9
9
mm
直径
8
8
mm
螺纹
M5
M5
螺纹
M8x1
M8x1
直径
52
52
mm
T1
6.0
6.0
mm
T2
1.6
1.6
mm
T3
4.7
4.7
mm
T4
2.1
2.1
mm
T5
2.1
2.1
mm
T8
14.5
14.5
mm
T9
2.6
2.6
mm
螺纹
M5
M5
扳手开口宽度
10
10
mm
扳手开口宽度
5
5
mm
重量
0.630
0.630
kg
GTIN
4052568627843
4052568627843
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型