magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
161654 DSW-1 5/8 "-8"-P-A-B
Festo
产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
圆形气缸
DSW
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2007年12月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsw_esw/dsw_ass_usa_ntnr.prj},{NB=161654 DSW-1.625-8-P-A-B---(asm_nt_0)},{KDM=40},{DIAA=1.625},{SCHJ=1.000},{POD=0.000},{ASM=0.000},{GP=1.004},{AM=1.000},{B=1.496},{B1=1.811},{B2=1.764},{BEP=1.496},{BEKDR=1.424},{BF=1.380},{BG=0.378},{D=1.811},{D1=1.969},{D4=1.638},{EEP=0.540},{EEKDR=0.495},{J3=0.630},{KKP=0.500},{KKKDR=0.446},{KW=0.394},{MM=0.630},{L2=4.449},{L7=0.413},{RTP=0.394},{RTKDR=0.345},{PL=0.472},{VA=0.630},{VD=0.118},{WF=1.722},{ZJ=6.220},{SW1=0.500},{BR=47.000},{B4=0.276},{H4=0.118},{C1=0.598},{C2=0.835},{TNR=161654},{OLDTNR=161654},{TYP=DSW},{DIA=1 5/8 \"},{VAR=P-A-B},{HUBW=8},{HUBF=standard},{INFO=2007-12-31},{BE=M 38x1,5},{EE=1/4-18 NPT-2B},{KK=1/2-20 UNF-2A},{RT=M 10x1},{SW=hex 1/2},{HUB=8},{HUBST=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 94
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DSW (USA) - 圆形气缸
明细表
161654 DSW-1 5/8 "-8"-P-A-B
产品代号
161654
161654
产品代号
161654
161654
型号
DSW
活塞直径
1 5/8 "
1 5/8 "
英寸
Model
P-A-B
P-A-B
Stroke standard/variabel
standard
standard
有效期
Information
2007-12-31
行程
8.000
8.000
英寸
伸出位置
英寸
长度
1.000
1.000
英寸
直径
1.496
1.496
英寸
宽度
1.811
1.811
英寸
直径
1.764
1.764
英寸
螺纹
M 38x1,5
M 38x1,5
长度
1.380
1.380
英寸
深度
0.378
0.378
英寸
直径
1.811
1.811
英寸
直径
1.969
1.969
英寸
直径
1.638
1.638
英寸
螺纹
1/4-18 NPT-2B
1/4-18 NPT-2B
英寸
高度
0.630
0.630
英寸
螺纹
1/2-20 UNF-2A
1/2-20 UNF-2A
英寸
宽度
0.394
0.394
英寸
直径
0.630
0.630
英寸
长度
4.449
4.449
英寸
长度
0.413
0.413
英寸
螺纹
M 10x1
M 10x1
长度
0.472
0.472
英寸
宽度
0.630
0.630
英寸
宽度
0.118
0.118
英寸
宽度
1.722
1.722
英寸
长度
6.220
6.220
英寸
扳手开口宽度
hex 1/2
hex 1/2
英寸
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型