magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
Festo
产品
气驱动器
带活塞杆的气缸
圆形气缸
DSNU, ESNU
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/round/dsnu_esnu/dsnu_s_presets.prj},{NB=5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ---(0)},{TNR=5217248},{TYP=DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ},{KDM=16},{HUB=200},{HUBST=0},{DA=PPS},{PE=A},{BWE=-},{ZYL=MQ},{AM=16},{B=10},{BE=M10x1},{BF=8.0},{D1=18},{D4=17.3},{EE=M5},{KK=M6},{KV=14},{KW=4},{MM=6},{PL=6.0},{PL1=7.5},{SW=5},{VD=1.5},{WF=12.9},{PPATH=assemblies/dsnu_s_asmtpl.prj},{V=2},{GTIN=4052568420796}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 91
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
DSNU-S - 圆形气缸
明细表
5217248 DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
产品代号
5217248
5217248
型号
DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ
活塞直径
16
16
mm
行程
200
200
mm
伸出位置
mm
Enter value for HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
確定
缓冲
PPS
PPS
位置检测
A
气缸盖
MQ
MQ
AM
16
16
mm
直径
10
10
mm
螺纹
M10x1
M10x1
BF
8.0
8.0
mm
D
18
18
mm
D1
18
18
mm
直径
17.3
17.3
mm
螺纹
M5
M5
G
9.75
9.75
mm
G1
11.15
11.15
mm
螺纹
M6
M6
KV
14
14
mm
KW
4
4
mm
L2
257.00
257.00
mm
直径
6
6
mm
PL
6.0
6.0
mm
PL1
7.5
7.5
mm
SW
5
5
mm
VD
1.5
mm
WF
12.9
12.9
mm
ZJ
270.30
270.30
mm
重量
0.1449
0.1449
kg
GTIN
4052568420796
4052568420796
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型