magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
6843 U-3/8-B
Festo
产品
其他气动设备
消声器
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts_cat/other/silencers/u.prj},{NB=6843 U-3/8-B},{TNR=6843},{TYP=U-3/8-B},{INFO=},{BR=4.000},{VER=5},{VER2=13},{D=25.000},{D1=G3/8},{D2=0.000},{L=86.600},{L1=7.500},{L2=0.000},{SW=19.000},{DN=0.000},{DK=0.000},{NDM=16.662},{KDM=14.950},{L2P=0.000},{CPE=1},{CNSMASSEXACT=0.0370},{F=0.5,0.5,0.5,0},{MOM=-},{EOLDATE=},{GTIN=4052568001421}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
U - 消声器
明细表
6843 U-3/8-B
产品代号
6843
6843
型号
U-3/8-B
U-3/8-B
有效期
Information
直径
25.000
25.000
mm
螺纹
G3/8
G3/8
直径
0.000
0.000
mm
长度
86.600
86.600
mm
长度
7.500
7.500
mm
长度
0.000
0.000
mm
扳手开口宽度
19.000
19.000
mm
重量
0.0370
0.0370
kg
紧固扭矩
-
-
Nm
GTIN
4052568001421
4052568001421
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型