magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
175055 GRLZ-M5-QS-3-LF-C
Festo
产品 (A - Z)
G
GRLZ
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/g/grlz/grlz_qs2.prj},{NB=175055 GRLZ-M5-QS-3-LF-C},{TNR=175055},{FORM=2},{D1=3.000},{D2=9.800},{DMM=5.000},{DKDR=4.019},{B=9.800},{B1=0.000},{L=17.200},{L1=3.100},{L2=7.300},{SW=7.000},{S=0.000},{H=22.400},{H1=18.400},{T=1.000},{QS=3.000},{QSD=6.000},{DNC=0.000},{LHT=1.000},{WTS=0.600},{LTS=1.960},{RSJ=4.000},{CHSJ=0.200},{HSJ=11.200},{RSJ1=0.400},{RSJ2=9.180},{DSJ=10.000},{LSJ=8.000},{LHSJ=7.500},{LQS=13.900},{LIQS=10.400},{DQS=8.000},{LIQS1=1.200},{LIQS2=11.035},{DHP=7.800},{DHP1=1.000},{DNP=5.200},{LHP=1.800},{DHQS=3.250},{DR=7.400},{TR=1.450},{DBT=4.200},{DCH=6.800},{DH=7.800},{HHB=5.000},{HH=3.800},{DI=2.300},{DIH=3.200},{LIH=0.400},{DR1=6.250},{DR2=6.600},{TR1=1.000},{LTR=0.200},{TQS=9.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
GRLZ-..-QS--(2) - 单向节流阀
明细表
175055 GRLZ-M5-QS-3-LF-C
产品代号
175055
175055
型号
GRLZ-M5-QS-3-LF-C
GRLZ-M5-QS-3-LF-C
有效期
Information
螺纹
M5
M5
D1
3.000
3.000
mm
D2
9.800
9.800
mm
宽度
9.800
9.800
mm
宽度
0.000
mm
高度
17.200
17.200
mm
螺纹
3.100
3.100
mm
高度
7.300
7.300
mm
扳手开口宽度
7.000
7.000
mm
宽度
0.000
mm
长度
22.400
22.400
mm
H1
18.400
18.400
mm
Land
1.000
mm
QS
3.000
3.000
mm
重量
0.009
0.009
kg
GTIN
4052568037734
4052568037734
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型