lietuvių
polski
português
English
MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03-0.6
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III Mehrfachduesen
HPS III-MH Einzelduesen
Powered by
CAD模型選擇
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03_mf/mf_einzelduesen/mhr93_asmtab.prj},{NB=MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03(0.6-1-asm)},{BESTNR=MHR100-V01-93},{ANZ=2},{NHLT=mit / with},{N=15},{G=105},{R=0},{VERSION=60},{ANSD=0.6},{DAR=positiv},{PPATH=mhr93_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ewikon
Description
MHR100-V01-93 - HPS III-MHR Radialversion
Bill of material
MHR100-V01-9302-M-15-5800-105-0-0090-03-0.6
Bestellnummer
MHR100-V01-93
Anzahl Spitzen
2.000
4.000
8.000
2.000
4.000
8.000
mit / ohne Niederhalter
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
Hoehe Niederhalter
mm
Teilkreis
58
mm
Duesenlaenge
105.000
114.000
144.000
105.000
114.000
144.000
mm
Maschinenradius
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
0.000
13.200
15.000
15.500
19.500
40.000
mm
Spitzenversion
60
90
60
90
X
63.0
mm
Anspritzdurchmesser
mm
Enter value for ANSD
Anspritzdurchmesser
mm
cm
inch
ft
確定
positiv-negativ
positiv
negativ
positiv
negativ
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型