EV154-02000282
义文工业五金
紧固旋钮
滚花旋钮
软触内螺纹滚花旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/soft-touch_fluted_with_internal_thread/soft-touch_fluted_with_internal_thread.prj},{NB=EV154-02000282},{CNSORDERNO=EV154-02000282},{A=44.0},{B=M6},{B1=6.0},{C=17.0},{D=24.0},{E=10.0},{F=12.0},{I=15.0},{J=MIN},{G=G1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV154-02 - 软触内螺纹滚花旋钮
明细表
EV154-02000282
物料编码
EV154-02000282
EV154-02000282
外径
44.0
44.0
mm
6H螺纹规格
M6
M6
c
17.0
17.0
mm
d
24.0
24.0
mm
e
10.0
10.0
mm
长度
12.0
12.0
mm
最大限度拧紧扭矩Nm
15.0
15.0
H9
mm
类型
G1
G1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型