EV154-02000290
义文工业五金
紧固旋钮
滚花旋钮
软触外螺纹滚花旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/soft-touch_fluted_with_external_thread/soft-touch_fluted_with_external_thread.prj},{NB=EV154-02000290},{CNSORDERNO=EV154-02000290},{A=44.0},{B=M8},{B1=8.0},{C=17.0},{D=24.0},{E=10.0},{F=30.0},{H=16.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
义文工业五金
描述
EV154-02 - 软触外螺纹滚花旋钮
明细表
EV154-02000290
物料编码
EV154-02000290
EV154-02000290
外径
44.0
44.0
mm
螺纹规格
M8
M8
c
17.0
17.0
mm
d
24.0
24.0
mm
e
10.0
10.0
mm
螺纹长度
30.0
30.0
mm
最大限度拧紧扭矩Nm
16.0
16.0
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型