目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Emile Maurin 316LTRSS33.72 ISO L=6000
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrssiso.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRSS33.72 1000},{D=33.7},{E=2.0},{L=1000},{KG1=1.588},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrss.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Description
Modèle 316L TRSS ISO - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE ISO - TUBE ROND
Nomenclature
Emile Maurin 316LTRSS33.72 ISO L=6000
Référence
316LTRSS33.72
316LTRSS33.72
Diamètre exterieure
33.7
33.7
mm
Epaisseur
2.0
2.0
mm
Longueur
mm
Enter value for L
Longueur
mm
cm
inch
ft
確定
Poids
1.588
1.588
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型