emile maurin 2080016X260
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
10_9
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/10_9/20800.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2080016X260_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2080016X260},{LODLEVEL=400},{DXL=16X260},{D=16},{L=260},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{LS=193.000},{LG=203.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 165
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 20800 - Hexagon head screw half thread - ISO 4014 - 10.9 class - Plain
Bill of material
emile_maurin_2080016X260
Long description
Vis à tête hexagonale partiellement filetée
Standard 1
ISO 4014
Standard 2
-
Material
Acier classe 10.9
Coating
Brut
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
2080016X260
2080016X260
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
16X260
16X260
Nominal diameter
16
16
mm
Length
260
260
mm
Across-flats-dimension
24
24
mm
Height of the head
10.0
10.0
mm
B
57.000
57.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型