emile maurin 623094,5X40/24
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Wood screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_bois/inox_a2/62309.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_623094,5X40/24_400},{DES=Vis pour aggloméré tête fraisée six lobes filetage partiel},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=623094,5X40/24},{LODLEVEL=400},{D=4.5},{D3=3.100},{K=2.9},{DK=9},{L=40},{B=24.000},{REFX=62309},{TORX=T20},{TXA=3.940},{C=4.150},{ALPHA=150.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 58
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 62309 - Countersunk flat head chipboard screw half thread six lobe recess - Stainless steel A2
Bill of material
emile_maurin_623094,5X40/24
Long description
Vis pour aggloméré tête fraisée six lobes filetage partiel
Standard 1
-
Standard 2
-
Material
Inox A2
Revętement
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
623094,5X40/24
623094,5X40/24
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DxL
4.5x40
4.5x40
D
4.5
4.5
mm
K
2.9
2.9
mm
DK
9
9
mm
L
40
40
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型