目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 26-565-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_56
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_56/26_565.prj},{NB=emile_maurin_26-565-20},{REF=26-565-20},{BESTNR=94029},{D1=16.2},{D2=6.5},{H1=24},{H2=40},{H3=5},{L1=60},{L2=40},{L3=0},{L4=40},{L5=11.0},{L6=18},{L7=22},{GEW=160},{VERS=3},{GR=2},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=26-560.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-565 - Equerre de fixation - Inox
Nomenclature
Emile Maurin 26-565-20
Référence
26-565-20
26-565-20
D1
16.2
16.2
mm
D2
6.5
6.5
mm
H1
24
24
mm
H2
40
40
mm
H3
5
5
mm
L1
60
60
mm
L2
40
40
mm
L3
0
0
mm
L4
40
40
mm
L5
11.0
11.0
mm
L6
18
18
mm
L7
22
22
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型