目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 38-1192-125
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-119 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture épaisse renforcée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_119/38_119.prj},{NB=emile_maurin_38-1192-125_0},{REF=38-1192-125},{PIV=0},{VERSION=Pivotante},{FREIN=Avec frein arrière},{D1=125},{D2=9},{H1=165},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=0},{L5=60},{L6=45},{L7=40},{CHARGE=350},{PLATINE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=2},{X=13},{D1X=80.000},{D2X=70.000},{L1X=57.000},{H1X=23.940},{H2X=19.000},{R1=11.000},{R2=16.000},{LX=62.670},{R1X=1.500},{R2X=6.500},{R3=16.000},{H3X=25.200},{H4X=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 38-119 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture épaisse renforcée
Nomenclature
Emile Maurin 38-1192-125
Référence
38-1192-125
38-1192-125
Pivotante
°
VERSION
Pivotante
Pivotante
FREIN
Avec frein arrière
Avec frein arrière
D1
125
125
mm
D2
9
9
mm
H1
165
165
mm
L1
85
85
mm
L2
100
100
mm
L3
80
80
mm
L4
0
0
mm
L5
60
60
mm
L6
45
45
mm
L7
40
40
mm
CHARGE
350
350
kg
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型