目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 15-052-25-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boules
15_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boules/15_05/15_052.prj},{NB=emile_maurin_15-052-25-6},{REF=15-052-25-6},{FORM=Sans insert},{D1=25},{D2=M 6},{D2X=6},{D3=15},{H1=22.5},{H2=11.0},{P=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-052.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 15-052 - Boule technopolymère - sans insert - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 15-052-25-6
Référence
15-052-25-6
15-052-25-6
Forme
Sans insert
D1
25
25
mm
D2
M 6
M 6
D3
15
15
mm
H1
22.5
22.5
mm
H2
11.0
11.0
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型