目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 14-1091-16-8
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_109
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_109/14_109.prj},{NB=emile_maurin_14-1091-16-8},{CODE=153434-C1},{DESCRIPTION=ERZ.78 SST-M8-SAN-C1},{DIM01=78},{DIM02=M8},{DIM03=89.5},{DIM04=23},{DIM05=45.0},{DIM06=50.5},{DIM07=14},{DIM08=36},{DIM09=3.5},{DIM10=35},{DIM11=16.0},{DIM12=16.0},{DIM13=26},{WEIGHT=61},{NDM=8.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{REF=14-1091-16-8},{COULEUR=Noir},{D1=16.0},{D2=M8},{D3=23},{H1=36},{H2=3.5},{H3=35},{H4=45.0},{H5=50.5},{H6=14},{L1=78},{L2=90.5},{L3=16.0},{INFOS=INFOTEXTE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-109 - Manette indexable technopolymère, antimicrobienne
Nomenclature
Emile Maurin 14-1091-16-8
Référence
14-1091-16-8
14-1091-16-8
COULEUR
Noir
Noir
D1
16.0
16.0
mm
D2
M8
M8
D3
23
23
mm
H1
36
36
mm
H2
3.5
mm
H3
35
35
mm
H4
45.0
45.0
mm
H5
50.5
50.5
mm
H6
14
14
mm
L1
78
78
mm
L2
90.5
90.5
mm
L3
16.0
16.0
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型