目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 14-028-14-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manettes et leviers (Série 14 et 21)
Manettes indexables
14_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/manettes_et_leviers/manettes_indexables/14_02/14_028.prj},{NB=emile_maurin_14-028-14-5},{VERS1=3},{D1=13.0},{D3=10.0},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=34},{H4=8},{H5=3.5},{L1=45},{L=8.000},{D1X=5.000},{ABS1=2.000},{R1=3.000},{R2=4.000},{R3=2.000},{ABS2=10.000},{R4=2.000},{R5=2.000},{R6=4.000},{ABS3=15.000},{ABS4=10.000},{ABS5=4.000},{SW=3.000},{VERS=2.000},{WEIGHT=0.0334},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500},{PARTNUMBER=GN 300.1-45-M5-SW},{REF=14-028-14-5},{VERSION=Inox},{FINITION=Noir},{D2=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{FARBE=schwarz (strukturmatt)},{AUSWAHL= 'SW', 'schwarz (strukturmatt)', 'SZ', 'schwarz (seidenglanz)', 'OR' , 'orange', 'RS', 'rot (strukturmatt)', 'SB', 'silber', 'CR', 'verchromt', 'RH' , 'unlackiert'},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 14-026 - Manette indexable zamac à insert taraudé inox - Noir
Nomenclature
Emile Maurin 14-028-14-5
Référence
14-028-14-5
14-028-14-5
VERSION
Inox
FINITION
Noir
D1
13.0
13.0
mm
D2
M5
M5
D3
10.0
10.0
mm
H1
24.5
24.5
mm
H2
4.0
4.0
mm
H3
34
34
mm
min.
8
8
mm
H5
3.5
3.5
mm
L1
45
45
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型