目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-922-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_92
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_92/32_922.prj},{NB=emile_maurin_32-922-6_0},{REF=32-922-6},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{L1=38},{L2=6},{L3=20},{L4=44.5},{L5=9},{L6=3},{L7=9},{L8=15},{S1=13},{ELASTICITE=20},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 514},{POSX=Goupille sortie,Bouton poussé-goupille déverrouillée,Goupille rentrée,Bouton poussé-goupille verrouillée},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{FEDERDRUCK2=30},{PPATH=32_922/32_922_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-922 - Doigt d'indexage avec mécanisme "push-push" - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-922-6
Référence
32-922-6
32-922-6
Position
Goupille sortie
Bouton poussé-goupille déverrouillée
Goupille rentrée
Bouton poussé-goupille verrouillée
Goupille sortie
Bouton poussé-goupille déverrouillée
Goupille rentrée
Bouton poussé-goupille verrouillée
-0.02/-0.05
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
19
19
mm
L1
38
38
mm
L2
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
44.5
44.5
mm
L5
9
9
mm
L6
3
mm
L7
9
9
mm
L8
15
15
mm
S1
13
13
mm
Début/Fin
20
20
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型