目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-842-20
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_84
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_84/32_842_844.prj},{NB=emile_maurin_32-842-201},{REF=32-842-20},{POS=1},{MATIERE=Pelliculé noir },{VERSION=Poignée parallèle },{D1=20},{D2=10.1},{L1=103},{L2=20},{L3=54},{L4=55},{L5=80},{L6=55},{L7=17},{H1=15.0},{H2=10},{S1=30},{ELASTICITE=30},{ELASTICITE2=110},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=83},{H22=5.0},{FEDERDRUCK=32 /125},{PARTNUMBER=GN 722.2-20-30-B-SW},{FARBE=SW - schwarz, strukturmatt},{PPATH=32_842_844/32_842_844_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7520},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-842/844 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase - Poignée parallèle
Nomenclature
Emile Maurin 32-842-20
Référence
32-842-20
32-842-20
Position
fermé
ouvert
fermé
ouvert
MATIERE
Pelliculé noir
Pelliculé noir
VERSION
Poignée parallèle
D1
20
20
mm
+0,3
10.1
10.1
mm
L1
103
103
L2
20
20
mm
L3
54
54
mm
L4
55
55
mm
L5
80
80
mm
L6
55
55
mm
L7
17
17
mm
H1
15.0
15.0
mm
H2
10
10
mm
S1
30
30
mm
Début
30
30
N
Fin
110
110
N
Informations
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型