目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-630-81-5
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_63
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_630.prj},{NB=emile_maurin_32-630-81-5_0},{REF=32-630-81-5},{MAT=Acier},{POS=0},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=18},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{ELASTICITE2=5},{ELASTICITE=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=717-5-M8x1-A-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D444=16},{L111=40.0},{L6=43.5},{L7=9.5},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{PPATH=32_63_ss_acier_inox/32_63_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.013},{CTN=73182900},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-630 - Doigt d'indexage avec anneau - Acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-630-81-5
Référence
32-630-81-5
32-630-81-5
Matière
Acier
Position
closed
open
closed
open
D1
M8x1
M8x1
h11
5
5
mm
D3
18
18
mm
D4
9.2
9.2
mm
L1
16
16
mm
min.
5.0
5.0
mm
L3
6.0
6.0
mm
min.
13.5
13.5
mm
S1
8
8
mm
de serrage max
7
7
Nm
Début
5
5
N
Fin
24
24
N
Informations
Information
INFOTEXTE
SHOW
1
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型