目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-351-7
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_35/32_351.prj},{NB=emile_maurin_32-351-70},{REF=32-351-7},{UT=Avec dispositif de blocage},{VERS=1},{POS=0},{D1=M 7},{NDM=7.000},{KDM=5.773},{KDM1=5.917},{D2=13.5},{D3=9.0},{D4=7.2},{D5=4.8},{D6=4.7},{H1=20},{H2=6.5},{H3MIN=0.8},{H3MAX=1.6},{H4=6},{H5=7.0},{H6=0.8},{H3=0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-351 - Pion plongeur à visser - Avec dispositif
Nomenclature
Emile Maurin 32-351-7
Référence
32-351-7
32-351-7
Utilisation
Avec dispositif de blocage
Position
Déverrouillée
Verrouillée
Déverrouillée
Verrouillée
D1
M 7
M 7
mm
D2
13.5
13.5
mm
D3
9.0
9.0
mm
±0.1
7.2
7.2
mm
±0.1
4.8
4.8
mm
D6
4.7
4.7
mm
H1
20
20
mm
H2
6.5
6.5
mm
H3MIN
0.8
mm
H3MAX
1.6
1.6
mm
H4
6
6
mm
H5
7.0
7.0
mm
H6
0.8
mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型