目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1384-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_138
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_138/32_1384.prj},{NB=emile_maurin_32-1384-6_0},{REF=32-1384-6},{PARTNUMBER=GN 412-6-35-C-2},{NORMNR=GN 412},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=35},{D22=4.3},{D33=M4},{NDM=4},{D44=25},{H=26},{K=25},{L22=6},{L33=6},{L44=14},{S=12},{SW=12},{T=10},{FEDERDRUCK1=5},{FEDERDRUCK2=15},{FORM=C},{WEIGHT=0.071},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1384/32_1384_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{SUPPORT=Taraudé},{VERSION=Avec dispositif de blocage},{POS=0},{D1=6},{D2=25},{D3=4.3},{D4=M4},{L1=32},{L2=6},{L3=12},{L4=35},{L5=25},{H1=26},{H2=6},{H3=14},{H4=10},{S1=12},{ELASTICITE1=5},{ELASTICITE2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1384 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à support taraudé
Nomenclature
Emile Maurin 32-1384-6
Référence
32-1384-6
32-1384-6
SUPPORT
Taraudé
VERSION
Avec dispositif de blocage
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
6
6
mm
D2
25
25
mm
D3
4.3
4.3
mm
D4
M4
M4
L1
32
32
mm
min
6
6
mm
L3
12
12
mm
L4
35
35
mm
L5
25
25
mm
H1
26
26
mm
H2
6
6
mm
H3
14
14
mm
H4
10
10
mm
S1
12
12
mm
Début
5
5
N
Fin
15
15
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型