目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1211-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_121
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_121/32_1211.prj},{NB=emile_maurin_32-1211-6},{REF=32-1211-6},{CODE=51702},{DESCRIPTION=PMT.200-6-M12x1.5-A},{VER=1},{DIM01=6},{DIM02=M12x1.5},{DIM02X=12},{DIM03=17},{DIM04=15.5},{DIM05=26.5},{DIM06=5.5},{DIM07=26},{DIM08=8},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=14},{DIM11=-},{DIM11X=0},{DIM12=9},{DIM13=35},{DIM14=10},{DIM15=3000},{WEIGHT=20},{PPATH=32_1211/32_1211_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=15.5},{L1=51},{L2=8},{L3=26},{L4=26.5},{L5=8},{S1=14},{S2=19},{COUPLE=10},{ELASTICITE1=9},{ELASTICITE2=35},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1211 - Doigt d'indexage à came, avec dispositif de blocage, technopolymère - Doigt acier - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-1211-6
Référence
32-1211-6
32-1211-6
Doigt
Acier
VERSION
Sans écrou
D1
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
15.5
15.5
mm
L1
51
51
mm
L2
8
8
mm
L3
26
26
mm
L4
26.5
26.5
mm
L5
8
8
mm
S1
14
14
mm
S2
19
19
mm
Couple de serrage
10
10
Nm
Début
9
9
N
Fin
35
35
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型