目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-055-12
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_05
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_055.prj},{NB=emile_maurin_32-055-12_0_0},{REF=32-055-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{DIST=0},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D4=6},{D5=16.2},{L1=54.5},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L5=10},{L6=17},{S1=14},{ELASTICITE=6.5 / 15},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{SW2=18.000},{KM=6.000},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=6.50},{T=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-055 - Doigt d'indexage - Acier - A bouton - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-055-12
Référence
32-055-12
32-055-12
Position
entrée
sortie
entrée
sortie
Distance écrou
mm
Enter value for DIST
Distance écrou
mm
cm
inch
ft
確定
Valeur DIST choix
0 ... 11
0 ... 11
mm
D1
M 12x1,5
M 12x1,5
mm
-0.02 / -0.04
6
6
mm
D3
25
25
mm
D5
16.2
16.2
mm
L1
54.5
54.5
mm
L2
6
6
mm
L3
20
20
mm
L4
6
6
mm
L6
17
17
mm
S1
14
14
mm
Début / Fin
6.5 / 15
6.5 / 15
N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型