目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-447-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_447.prj},{NB=emile_maurin_93-447-30},{REF=93-447-30},{S1=30},{D1=6.5},{D2=M8},{D3=M4},{L1=69},{L2=46},{L3=75},{L4=60},{L5=75},{L6=60},{H1=7},{H2=58},{MANETTE=92-911-M8-40},{INFOS=INFOTEXTE},{SX=30},{NDMD2=8},{NDMD3=4},{VERS=30},{NORMNR= GN 165.1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-447 - Pied à embase aluminium pour unité linéaire tubulaire carré - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-447-30
Référence
93-447-30
93-447-30
S1
30
30
mm
D1
6.5
6.5
mm
D2
M8
M8
D3
M4
M4
L1
69
69
mm
Longueur de serrage
46
46
mm
L3
75
75
mm
L4
60
60
mm
L5
75
75
mm
L6
60
60
mm
H1
7
7
mm
H2
58
58
mm
Menette indexable (Ref. à commander)
92-911-M8-40
92-911-M8-40
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型