目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-445-50
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_44.prj},{NB=emile_maurin_93-445-50},{REF=93-445-50},{V=Pour tube rond},{D1=50},{D2=11.0},{D3=M10-60},{D4=M6},{S1=-},{H1=14},{H2=91},{L1=98},{L2=70},{L3=119},{L4=90},{L5=115},{MANETTE=14-560-22-10-60 / 14-560-25-10-60},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 165.1-B50-2-SW},{X2=90},{D111=B50},{D1X=50},{S=-},{SX=0},{NDMD2=6},{NDMD3=6},{L333=78 | 92},{OB=schwarz},{VERS=50},{WEIGHT=0.8100},{CTN=76090000},{ROHS=YES}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-44 - Support pour tube aluminium pour unité linéaire
Nomenclature
Emile Maurin 93-445-50
Référence
93-445-50
93-445-50
Version
Pour tube rond
Pour tube rond
D1
50
50
mm
D2
11.0
11.0
mm
D3
M10-60
M10-60
D4
M6
M6
S1
-
-
mm
H1
14
14
mm
H2
91
91
mm
L1
98
98
mm
L2
70
70
mm
L3
119
119
mm
L4
90
90
mm
L5
115
115
mm
Indexable pour d3 (Ref. à commander)
14-560-22-10-60 / 14-560-25-10-60
14-560-22-10-60 / 14-560-25-10-60
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型