目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 93-288-30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Unités linéaires tubulaires (Série 93)
Connecteurs de tube - Noix de serrage
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie93_unite_lineaire_tubulaire/connecteur_tube/93_288.prj},{NB=emile_maurin_93-288-30},{REF=93-288-30},{D1=30},{D2=8.5},{D3=M 8},{D4=M 8},{D5=M 4},{L1=95.0},{L2=40},{L3=40},{L4=43},{S1=13},{MANETTE=93-911-M8-32},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 274.1},{FORM=AV},{D11=30},{D1X=B30},{NDMD3=8},{NDMD4=8},{NDMD5=4},{OB=schwarz},{Z1=36.000},{P=3.000},{SW1=13.500},{SWM=13.000},{SW3=6.000},{SW4=3.000},{LSW=8.800},{L11=65.000},{L22=20.000},{LM=8.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-288 - Noix de serrage orientable aluminium avec vis inox pour unité linéaire tubulaire - Avec insert - Denture extérieure
Nomenclature
Emile Maurin 93-288-30
Référence
93-288-30
93-288-30
D1
30
30
mm
D2
8.5
8.5
mm
D3
M 8
M 8
D4
M 8
M 8
D5
M 4
M 4
L1
95.0
95.0
mm
L2
40
40
mm
L3
40
40
mm
L4
43
43
mm
S1
13
13
mm
Manette indexable (Ref. à commander)
93-911-M8-32
93-911-M8-32
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型