目錄: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Created: 15.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Emile Maurin 20800G5A 16X90
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
10.9 class
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_10.9/20800g5a.prj},{NB=emile_maurin_20800G5A 16X90},{REF=20800G5A 16X90},{DXL=16x90},{MAT=Acier brut classe 10.9},{D=16},{L=90},{S=24},{K=10.0},{D3=13.546},{P=2.000},{LG=52.000},{LS=42.000},{C=0.800},{DA=17.700},{DW=22.490},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 99
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 20800G5A - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - Acier classe 10.9 - Geomet®500A - ISO 4014
Bill of material
Emile Maurin 20800G5A 16X90
Reference
20800G5A 16X90
20800G5A 16X90
DXL
16x90
16x90
Matière
Acier brut classe 10.9
D
16
16
mm
L
90
90
mm
S
24
24
mm
K
10.0
10.0
mm
B
38.000
38.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型