目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
SBE22RLV
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/hochdruck_winkel_schwenk_verschraubung/ds_sbe.prj},{NB=SBE22RLV},{BESTELLNR=SBE22RLV},{AD=22},{D3=32},{H=3.5},{S1=36},{S2=41},{S3=36},{L2=44},{L3=68.0},{I=15.0},{GEW=0.0},{NDM=30.000},{D=19.500},{P=2.000},{AD1=24.300},{AD2=22.000},{AD3=19.000},{AD4=29.000},{AD5=30.400},{AD6=27.000},{AD7=28.800},{AD8=20.500},{L=35.000},{L1=14.500},{TL=11.000},{LD=7.500},{L1X=1.600},{L1Y=0.500},{LY=10.500},{LX=31.000},{L4=40.000},{L5=20.500},{K=24.000},{K1=25.000},{K2=30.000},{R=0.800},{R1=0.000},{VERS=3},{L22=44.000},{HIDE=0},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{DKA=DKADR34},{VERSS=DK},{SHEO=SHEOR34},{BZ=DS-SBE 22-RL/1.4571},{PB=L / PB 250},{INFO=Hochdruck Winkel Schwenk Verschraubung},{G=G3/4\"},{OR=O-Ring 25x2},{OBLF=blank},{WERK=1.4571},{SK=XSBERM1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 80
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
DS-SBE - mit Dichtkantenring, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Bill of material
SBE22RLV
Bezeichnung
DS-SBE 22-RL/1.4571
DS-SBE 22-RL/1.4571
Rohr
22
22
mm
Druck
L / PB 250
L / PB 250
Bar
Infotext
Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung
Gewinde
G3/4"
G3/4"
Durchmesser
32
32
mm
Höhe
3.5
3.5
mm
Schlüsselweite
36
36
mm
Schlüsselweite
41
41
mm
Schlüsselweite
36
36
mm
Länge
44
44
mm
Länge
68.0
68.0
mm
Länge
15.0
15.0
mm
Länge
27.50
27.50
mm
Länge
24.0
24.0
mm
O-Ring
O-Ring 25x2
O-Ring 25x2
Oberfläche
blank
blank
Material
1.4571
1.4571
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型