目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
XSB10ML
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/drosselfreie_winkel_schwenk_verschraubung/x_sb.prj},{NB=XSB10ML},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XSB10ML},{BZ=X SB 10-ML/ZN},{D=10},{PB=L / PB 250},{INFO=Drosselfreie Winkel-Schwenk-Verschraubung},{L=22.5},{G=M 16x1,5},{S=22},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{H=21.000},{L2=30.000},{DKA=DKA_M14},{SH=SH_M14X15},{VSCH=VSCH_M18X1},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{G2=M 18X1},{NDM2=18.000},{P2=1.000},{AD1=12.300},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=14.000},{AD5=18.500},{AD6=17.000},{L01=11.000},{TL1=8.000},{LD=7.000},{L1X=1.200},{R=0.500},{L22=33.500},{TL2=9.000},{L23=17.500},{L25=0.000},{L2X=0.000},{L2Y=0.000},{K1=24.000},{K2=30.000},{K3=45.000},{VERS=1},{SK=XSBRMLS},{I3=15.000},{BESTNR1=XSB10ML},{BESTNR2=XSB10ML}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 60
HELP_VARIABLE
Company
Gates Tube Fittings
Description
X-SB - Verschraubungskörper
Bill of material
XSB10ML
Manufacturer
Gates Tube Fittings GmbH
Bezeichnung
X SB 10-ML/ZN
X SB 10-ML/ZN
Rohr
10
10
mm
Druck
L / PB 250
L / PB 250
Bar
Infotext
Drosselfreie Winkel Schwenk Verschraubung
Länge
22.5
22.5
mm
Länge
15.50
15.50
mm
Schlüsselweite
22
22
mm
Oberfläche
Zink-Nickel
Zink-Nickel
Material
Stahl
Stahl
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型