目錄: Dirak
Created: 25.05.2009
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
100-9093.LH-00000
Dirak
Stainless Steel
Powered by
CAD模型選擇
{dirak/edelstahl/7_083_asmtab.prj},{NB=100-9093.LH-00000(0020)},{BEST=100-9093.LH-00000},{GL=L30},{BTYP=},{ZTYP=0},{L=0},{H=0},{ORING1=},{ORING2=},{AD=},{MONZ=},{MONA=},{TS=20.0},{INFO=Product page DIRAK.com},{PPATH=2015/assemblies/7_083_new_asmtpl.prj},{TSMAX=20}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Dirak
Description
7-083 - Quarter-Turn Pr20.1 L18-50
Bill of material
100-9093.LH-00000
Order number
100-9093.LH-00000
100-9093.LH-00000
Housing length
L30
L30
mm
Insert
Ohne
Sechskant SW 7/16"
Innensechskant 8mm (5/16")
Knebel
Schlitz 2mm x 4mm
Vierkant 6mm
Sterngriff
Doppelbart 5mm Dorn
Doppelbart 3mm Dorn
Dreikant 8mm
Dreikant 7mm
Vierkant 8mm
Vierkant 7mm
Innensechskant 8mm (5/16")
Vierkant 7mm mit Markierung
Vierkant 8mm mit Markierung
Dreikant 7mm mit Markierung
Dreikant 8mm mit Markierung
Sechskant SW 11mm mit Markierung
Konische Vierkantbetätigung 9mm mit Markierung
Ohne
Sechskant SW 7/16"
Innensechskant 8mm (5/16")
Knebel
Schlitz 2mm x 4mm
Vierkant 6mm
Sterngriff
Doppelbart 5mm Dorn
Doppelbart 3mm Dorn
Dreikant 8mm
Dreikant 7mm
Vierkant 8mm
Vierkant 7mm
Innensechskant 8mm (5/16")
Vierkant 7mm mit Markierung
Vierkant 8mm mit Markierung
Dreikant 7mm mit Markierung
Dreikant 8mm mit Markierung
Sechskant SW 11mm mit Markierung
Konische Vierkantbetätigung 9mm mit Markierung
Cam version
Ohne Zunge
Zungen, L45
Zungen, L35
Flügelzungen, L45
Stangenantrieb
Ohne Zunge
Zungen, L45
Zungen, L35
Flügelzungen, L45
Stangenantrieb
Length
0.000
0.000
mm
Height
0
0
mm
O-Ring 10 x 2.0 mm
Ohne
Mit
Ohne
Mit
O-Ring 9 x 3.5 mm
Ohne
Mit
Ohne
Mit
Adapter set
Ohne
Mit
Ohne
Mit
Assembling Cam with O-ring
Ohne
Mit
Ohne
Mit
Assembling Adapter, with O-ring
Ohne
Mit
Ohne
Mit
Door-thickness
mm
Enter value for TS
Door-thickness
mm
cm
inch
ft
確定
HTML Online
Product page DIRAK.com
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型