目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSXM-H05B-4-1
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器模組(10.5mm寬) VSX・VSXM
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsx/vsxm_2_asmtab.prj},{NB=VSXM-H05B-4-1},{MODEL=VSXM},{VC=H},{ND=05},{VT=B},{V=4},{VOLT=1},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info },{VER=2},{PPATH=vsxm_parts/vsxm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSXM - 連座用單體
明細表
VSXM-H05B-4-1
機種型號
VSXM
真空特性
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、少流量型
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、少流量型
噴嘴徑
05 : φ0.5
07 : φ0.7
10 : φ1.0
05 : φ0.5
07 : φ0.7
10 : φ1.0
バルブタイプ
B:常閉型
D:自動保持型
B:常閉型
D:自動保持型
真空ポート
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
4:φ4快速接頭
6:φ6快速接頭
電磁閥電壓
1:AC100V
3:DC24V
1:AC100V
3:DC24V
真空用圧力 スイッチ仕様
無記號:無真空用壓力開關
DW:附數位顯示器NPN輸出2點
DA:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
AO:類比輸出
無記號:無真空用壓力開關
DW:附數位顯示器NPN輸出2點
DA:附數位顯示器NPN輸出1點+類比輸出
AO:類比輸出
產品信息
產品信息
C1
11.2
mm
L1
0.1
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型