目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSG-H05A-44
CKD
真空系統元件
產生器系統
真空產生器模組(20mm寬) VSG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/vacuum_ejector_vacuum_unit/vsg/vsg.prj},{NB=VSG-H05A-44},{MODEL=VSG},{VC=H},{ND=05},{UC=A},{SVV=},{VSS=},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
VSGシリーズ - 產生器系統
明細表
VSG-H05A-44
型號
VSG
真空特性
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、小流量型
H:高真空、中流量型
L:中真空、大流量型
E:高真空、小流量型
噴嘴徑
05: ø0.5
07: ø0.7
10: ø1.0
05: ø0.5
07: ø0.7
10: ø1.0
ユニット組合せ
A:過濾器
B:過濾器、真空壓力開關(附數位顯示器)
E:過濾器、真空產生閥、真空破壞閥
F:過濾器、附數位顯示器真空壓力開關、真空產生閥、真空破壞閥
A:過濾器
B:過濾器、真空壓力開關(附數位顯示器)
E:過濾器、真空產生閥、真空破壞閥
F:過濾器、附數位顯示器真空壓力開關、真空產生閥、真空破壞閥
真空ポート
4:φ4快速接頭
供氣孔口
4:φ4快速接頭
閥型
無記號:無選購品
無記號:無選購品
真空スイッチ仕様
無記號:無選購品
無記號:無選購品
產品信息
產品信息
øD
6
mm
L1
12.3
mm
L2
0.0
mm
C
11.9
mm
噴嘴徑
0.5
mm
真空リミット
90
-kPa
吸入流量
7.0
ℓ/min
耗氣量
11.5
ℓ/min
重量
47
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型