您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSPG-20WNA
CKD
真空系統元件
吸盤
吸盤 VSP
多段波紋管型VSP-*W*
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_w/vspg_w_a_asmtab.prj},{NB=VSPG-20WNA},{MODEL=VSPG},{ASSY=1},{OP1=1},{OP2=1},{SD=20},{PADS=W : Multi-stage bellows},{PADM=N},{ST=},{L=25.0},{K=0},{M=M6 x 1},{A=4.5},{D1=3},{D2=18},{W=1.6},{INFOTEXT=Product Info },{FRAME=A},{PPATH=assemblies/vspg_w_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
吸盤橡膠+附固定螺絲組VSPG-*W*A(多段波紋管)
明細表
VSPG-20WNA
機種型號
VSPG
吸盤口徑
20
20
mm
吸盤形狀
W:多段波紋管型
吸盤材質
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
YS2 : 極軟質矽橡膠(硬度20°)
YS4 : 極軟質矽橡膠(硬度40°)
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
G:符合食品衛生法NBR
HN : HNBR
EP : EPDM
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
YS2 : 極軟質矽橡膠(硬度20°)
YS4 : 極軟質矽橡膠(硬度40°)
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
G:符合食品衛生法NBR
HN : HNBR
EP : EPDM
表面處理
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型