目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSPG-10WN
CKD
真空系統元件
吸盤
吸盤 VSP
多段波紋管型VSP-*W*
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp_w/pad_rubber_m_bellows.prj},{NB=VSPG-10WN},{MODEL=VSPG},{ASSY=1},{OP1=1},{OP2=1},{SD=10},{PADS=W : Multi-stage bellows},{PADM=N},{ST=},{L=14.5},{K=0},{M=M4 x 0.7},{A=3.5},{D1=2},{D2=0},{W=0.0},{INFOTEXT=Product Info },{FRAME=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
僅吸盤橡膠VSPG-*W*(多段波紋管)
明細表
VSPG-10WN
機種型號
VSPG
吸盤口徑
10
10
mm
吸盤形狀
W:多段波紋管型
吸盤材質
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
YS2 : 極軟質矽橡膠(硬度20°)
YS4 : 極軟質矽橡膠(硬度40°)
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
G:符合食品衛生法NBR
HN : HNBR
EP : EPDM
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
YS2 : 極軟質矽橡膠(硬度20°)
YS4 : 極軟質矽橡膠(硬度40°)
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
G:符合食品衛生法NBR
HN : HNBR
EP : EPDM
表面處理
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
產品信息
產品信息
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型