您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
VSP-A15-FN-6-F1
CKD
真空系統元件
吸盤
吸盤 VSP
平面型VSP-*F*、*FH*
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/vacuum_system_components/suction_pads/vacuum_pad_new/vsp-f/vsp-f_asmtab.prj},{NB=VSP-A15-FN-6-F1},{MODEL=VSP},{HOLDER=A},{XHOLDER='A','A : Fixed,Vacuum outlet top','B','B : Fixed,Vacuum outlet side','C','C : Buffer,Vacuum outlet top','D','D : Buffer,Vacuum outlet side','F','F : Direct mounting,Buffer','MA','MA : Compact Fixed,Vacuum outlet top','MB','MB : Compact Fixed,Vacuum outlet side','MC','MC : Compact Buffer,Vacuum outlet top','MD','MD : Compact Buffer,Vacuum outlet side'},{SD=15},{PADS=F},{STROKE=},{PADM=N},{ST=},{PS=-6},{FH=-F1},{PLV=},{INFOTEXT=Product Info },{M1N=4},{PPATH=../assemblies/vsp_f_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
CKD
描述
吸盤VSP-*F*、*FH*(平面)
明細表
VSP-A15-FN-6-F1
機種型號
VSP
固定器形狀
A:固定式 真空取出口 上方向
B:固定式 真空取出口 水準方向
C:緩衝式 真空取出口 上方向
D:緩衝式 真空取出口 水準方向
F:緩衝式 直接安裝型
MA:小型 固定式 真空取出口 上方向
MB:小型 固定式 真空取出口 水準方向
MC:小型 緩衝式 真空取出口 上方向
MD:小型 緩衝式 真空取出口 水準方向
A:固定式 真空取出口 上方向
B:固定式 真空取出口 水準方向
C:緩衝式 真空取出口 上方向
D:緩衝式 真空取出口 水準方向
F:緩衝式 直接安裝型
MA:小型 固定式 真空取出口 上方向
MB:小型 固定式 真空取出口 水準方向
MC:小型 緩衝式 真空取出口 上方向
MD:小型 緩衝式 真空取出口 水準方向
吸盤口徑
15
15
mm
吸盤形狀
F : 平面型
FH : 扁平吸入流量增加型
F : 平面型
FH : 扁平吸入流量增加型
行程選項
無記號 : 指定行程或無緩衝
無記號 : 指定行程或無緩衝
吸盤材質
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
SE:導電性矽橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
N:丁腈橡膠
S:矽橡膠
U:聚氨酯橡膠
F:氟橡膠
SE:導電性矽橡膠
NE : 導電性NBR(低阻抗型)
表面處理
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
無記號:無
ER : 吸附痕輕減表面改造
連介面徑、形狀
6 : φ6快速接頭
6T : φ6倒鉤接頭
6 : φ6快速接頭
6T : φ6倒鉤接頭
吸盤頭部擺動
F1:附自由固定器頭部擺動角度30°型
F2:附自由固定器頭部擺動角度15°型
CF : 附彈性固定器角度8°
無記號:無
F1:附自由固定器頭部擺動角度30°型
F2:附自由固定器頭部擺動角度15°型
CF : 附彈性固定器角度8°
無記號:無
防掉落閥
無記號:無
V:附防掉落閥
無記號:無
V:附防掉落閥
產品信息
產品信息
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型